Referencia del componente
Etiquetado
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Montaje

Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
1. Pinzas paralelas

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
- Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
          Task & Solution
        
En esta aplicación de montaje de MPA Technology GmbH, las etiquetas se aplican y el material de soporte se retira con extrema precisión y eficacia. 
Pieza central de la aplicación: La pinza paralela de 2 mordazas de la serie GP.  
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.) 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
 Autoretención en el cierre por muelle C Autoretención en el cierre por muelle C
 Fuerza elevada S Fuerza elevada S
 IP30 IP30
 Detector magnético Detector magnético
 Sensor inductivo Sensor inductivo
      Componentes estándar montados